クイックサーチ

CAT 345GC

CAT 345GC

Benefits ディーラ認定
製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR
+971 65433555
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 345GC
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR L.L.C.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKEF00287
カタログ番号10102540
製造年2020
使用時間数8,806 時間 h
アラブ首長国連邦
所在地アラブ首長国連邦
価格
税別価格200,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報Customer Value Agreement (CVA)
Protection
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
general comments
  • Normal
prepare machine for inspection
  • はい
  • Normal
  • FailActive code found
  • はい
  • Normal
  • はい
  • Normal
  • Normal
lower level inspection
  • NormalCarrier rollers 5% wornout
  • Normal
  • NormalSprockets 10% wornout
  • NormalFront idlers 5% wornout
  • MonitorTrack adjusters stuck
  • NormalTrack guides 8% wornout
  • NormalTrack links stuck and 5% wornout Track links bushings 10% wornout
  • Normal
  • NormalTrack rollers 5% wornout
  • NormalTrack shoes 4% wornout
  • MonitorTravel alarm not working Showing active code
middle level inspection
  • Normal
  • Normal
  • NormalCabin work lights missing
  • MonitorHorn not working Joysticks need to replace
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • NormalCabin work lights missing Remaining ok
upper level inspection
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • NormalHyd oil need to replace
  • Normal
  • Normal
  • NormalCoolant need to replace
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
implement/attachment inspection
  • Normal
  • MonitorExcessive play
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • MonitorExcessive play Grease seal missing
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
site conditions
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • MonitorNeed to perform full service
  • Normal
  • Normal
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です