クイックサーチ

CAT 345C L

CAT 345C L

製造年
2006
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

N C MACHINERY CO.
Belfair, WA
+1 406 656 0202
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 345C L
N C Machinery Co.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDHP00379
ユニット番号X24W0117
カタログ番号4708619
製造年2006
使用時間数18,820 時間 h
アメリカ
所在地Belfair、アメリカ
価格
税別価格55,555 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報AS IS, AS EQUIPPED
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1810
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Light damage
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
922
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 60%
  • 良い
  • 普通Lines through monitor
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Windshield cracked
  • 良い
  • 良い
  • 不良Inoperable. Replaced at 16,107
  • 不良Expired
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • はいMinimal, consistent with age/hours.
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • N
  • N
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
410
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1400
  • N
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • 良い
  • 良い
スティック
200
  • 良い
  • 良い
バケット
500
  • はいHydraulic pin grabber
  • 54" dig
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine started well cold, and appeared to operate as expected as it warmed up. No thumb. 54" dig bucket. Windshield cracked. Cab drilled for fire extinguisher (non ROPS)
  • Overall condition appears consistent with age/hours. Undercarriage approx. 65% remaining overall.
全体的な状態
300
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です