クイックサーチ

CAT 336EL4-H

CAT 336EL4-H

製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336EL4-H
Fabick CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーJRJ00332
ユニット番号JRJ00332
カタログ番号10080934
製造年2013
使用時間数8,578 時間 h
アメリカ
所在地Schofield、アメリカ
価格
税別価格102,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報336EL HYD. EXC. 15,432 LB CTWT
60 IN. 2.78CYD HC CF BUCKET
AIR CLEANER, STANDARD
BATTERY, COLD WEATHER
BLOCK HEATER
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERTIFICATION AR
CF SIDECUTTERS
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 15,432LBS
COUPLER, CENTER-LOCK W/PINS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL,CNTR-LOCK COUPLER (ANSI)
ENGINE HOOD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HYD VLV, TCS PKG
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BDRV (TCS20)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD)
LINES-HP PKG(R-BOOM/12'10 IN. ST
LINES-QC PKG(R-BOOM/12'10 IN. ST
LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10 IN. STK EXT SVC PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REG (NACD) PL522
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TEETH
TERMINALS, JUMP START
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 33 IN. TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1450
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 良い
  • 良い
  • 普通Scratched
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いSlight bend
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通Door is dented
  • 普通
  • 良い
安全遵守事項
400
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1410
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
エンジン
620
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1310
  • Overall good condition
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dented
  • 良い
ブーム
300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
210
  • Overall good condition Slight play in p&b
  • 良い
  • 普通
  • 良い
バケット
100
  • はい
  • No bucket
  • Cat
  • 良いSlight play in p&b
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50%
トラック・シュー1pad on right track is slightly bent
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Track Shoes (Width)33.5”33.5”
ファイナル・ドライブ
200
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair-good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です