クイックサーチ

CAT 336-07 P

CAT 336-07 P

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336-07 P
Empire Southwest LLC
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDKS00512
ユニット番号CN12821
カタログ番号4890798
製造年2019
使用時間数4,054 時間 h
アメリカ
所在地Mesa、アメリカ
価格
税別価格242,106 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力Auxiliary Hydraulics Pressure
カプラ - クイックCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
走行直進ペダルStraight Travel Pedal
ブームチェックバルブBoom Check Valve
アーム - 長Stick - Long
スティックチェックバルブStick Check Valve
パターンチェンジャPattern Changer
その他情報Boom Length: 21.4 ft.
BOOM, ONE PIECE
Bucket Size: Not with machine
ECM DOWNLOAD: YES
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: TIER 4F
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
Stick Length: 12.10 ft
Track Shoe Width/Type: 33 TG
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です