クイックサーチ

CAT 336THUMB

CAT 336THUMB

製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RING POWER CORP.
St. Augustine, FL
+1 904 494 1215
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336THUMB
RING POWER SYSTEMS
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRKB01891
ユニット番号RKB01891
カタログ番号10116110
製造年2016
使用時間数9,081 時間 h
アメリカ
所在地St. Augustine、アメリカ
価格
税別価格80,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET-GDC, 60" 2.98 YD3 (DB)
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STD
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
MIRROR, W/O GUARD
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
THUMB, STIFF LINK
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です