クイックサーチ

CAT 336FL LR

CAT 336FL LR

製造年
2012
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336FL LR
Michigan CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーBZY01910
ユニット番号BZY1910
カタログ番号4897383
製造年2012
使用時間数4,994 時間 h
アメリカ
所在地Shelby Twp.、アメリカ
価格
税別価格365,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エアコンAIR CONDITIONER
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
EPAラベルEPA LABEL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
ロング・リーチ・アレンジメントLONG REACH ARRANGEMENT
その他情報CAB, AC, 2016 PIERCE PACIFIC LR-60C PLR25950 LONG REACH WITH TBD BKT, INCLUDES R BOOM & 12'10" STICK, HP LINES 2 WAY, 33" PADS
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1410
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Clean straight machine
  • 良いBumpers straight
  • 良い
  • 良いCatwalks are straight
  • 良いAdded plate to counterweight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いCompartment doors are straight
  • 良い
  • 普通Right front carbody grabiron slightly bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • 良いWorking
  • 良いWorking
ゲージ、運転室、コンソール
1201
  • はいTravel alarm working
  • Equipped with backup camera and am/fm radio
  • 不良Not working
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いGauges working
  • 良いCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • 良い
  • 良い
  • 良いHour meter working reads 4677hr,
  • 良いAir ride seat suspension, small burn holes in lower cushion
  • 良い
  • 良いBoth wipers working
エンジン
400
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red, clean
  • Powered by caterpillar 9.3 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良いStarts and runs good
  • 良い
クーリング・システム
400
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll floodlights on machine working
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1200
  • Equipped with auxiliary hydraulics plumbed for 1-or 2 way flow, 2-sets hard lines plumbed to center of stick, hoses from main vale to base of boom missing
  • Full
  • 良いBoth dry
  • 良い
  • 良いPilot operated joystick controls
  • 良い
  • 良いHydraulic functions operated good cycle speeds are good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTwo speed travel working
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
210
  • 普通Has play in stick to boom, possible side play (can be shimmed), mounting bushings at bucket show aprox 1/4 in play
  • 良い
  • 良い
バケット
410
  • いいえ
  • Bucket size TBD
  • 良い
  • 普通H-link mounting bushings show aprox 1/4 in play
  • 良い
  • 良いLower sides factory plated
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ72%
リンク部品番号6Y-2589
リンク49-link track
トラック・シュー33.5in wide triple grouser pads
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1551562016
Carrier Rollers Rear1551542024
Idlers Front21.5232140
Links1211214242
Pins & Bushings (External)69692727
Pins & Bushings (Internal)8688683535
Track Roller 520202020
Track Shoes (Width)29291010
ファイナル・ドライブ
100
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Runs and operates good
  • Straight machine
  • long reach arrangement and standard boom with 12’10 stick, with coupler included
  • 2016 Pierce Long Reach model LR360C,
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です