クイックサーチ

CAT 336EL4-H

CAT 336EL4-H

製造年
2012
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 336EL4-H
Fabick CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーBZY00886
ユニット番号BZY00886
カタログ番号10111404
製造年2012
使用時間数11,659 時間 h
アメリカ
所在地Schofield、アメリカ
価格
税別価格79,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
エンジンEngine
エーテル補助Ether Aid
その他情報336EL HYD EXC. 13,228 LB CTWT
336EL HYD. EXC. DCA1 (NACD)
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 3 IN. RETRACTABLE
BLOCK HEATER
BOOM, HD REACH 21'4 IN.
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAT PRODUCT LINK 321SR
CERT EMISSIONS, EPA/RU
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,228 LB
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
CYLINDER, BKT (DB LINKAGE)
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DOMESTIC TRUCK
DOMESTIC TRUCK
GUARD FOGS 70/30 PKG
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARDRAIL & HANDRAIL
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV PKG
INSTRUCTION, NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
JOYSTICK, ONE BUTTON
KIT, GROUND TRANSPORTATION
KIT, HYDRAULIC CONTROL
LANE 1 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CONNECTOR
LINES, CYLINDER, BOOM
LINES, OIL COOLER, STD
LINES-HP, 12'10 IN. STICK
LINES-HP, BOOM REACH
LINES-MP, 12'10 IN. STICK
LINES-MP, BOOM REACH
LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
NON CAT BUCKET 50 INCH
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PIN GROUP, SPARE
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10 IN. STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, 12'10 IN. DB
SUN, SHADE
TERMINALS, JUMP START
TIP, PENETRATION PLUS
TOOL CTRL MP PKG
TRACK, 34 IN. TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1180
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
安全遵守事項
500
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1030
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall fair-good condition
  • To cold to check
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
エンジン
540
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • White smoke when starting @ 25* , cleared up in a couple minutes then no smoke when warm
  • 普通
  • 普通1/2 between add & full
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
emissions
  • いいえ
クーリング・システム
440
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall fair condition
  • 良いRed / full tank
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
590
  • Overall fair-good condition
  • Good
  • 普通Left cylinder is leaking at rod seal Right is seeping at gland bolts to cylinder tube
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
ブーム
120
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 普通
  • 普通
スティック
030
  • Overall fair condition
  • 普通
  • 普通
  • 普通
バケット
060
  • はい
  • Overall fair condition Some play in p&b
  • Cat
  • 54”
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
020
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ10% on sprockets & bushings
注記 - アンダーキャリッジOverall fair-poor condition
Track Frame - Left普通
Track Frame - Right普通
Track Shoes (Width)33 1/2”
ファイナル・ドライブ
200
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
全体的な状態
300
  • はい
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です