クイックサーチ

CAT 328DL CR

CAT 328DL CR

製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ALTORFER INDUSTRIES
Mokena, IL
+1 319 531 0379
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 328DL CR
Altorfer Industries
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRMX00565
ユニット番号UN00291
カタログ番号10021041
製造年2013
使用時間数11,541 時間 h
アメリカ
所在地Mokena、アメリカ
価格
税別価格59,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エアコンAIR CONDITIONER
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
直進走行ペダルSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
CEプレートCE PLATE
その他情報Inspection and photos 12-27-22 with 11,541 hours

Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
961
  • はい
  • はいBent.
  • 良い
  • 不良Front cab skirt damaged
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear CAT decal covered
  • 良い
  • 普通RH service door minor dent, also is missing guide block/loose when latched.
  • 良い
  • 普通Minor bends.
  • 良い
  • 普通Minor fading.
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dent
  • 普通RH access step bent.
安全遵守事項
300
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
921
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Hold switch to keep on
  • 良い
  • 不良Missing
  • 普通Lower cushion cover torn/peeling, minor hole in backrest cover.
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • Red
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いEngine starts and runs correctly.
  • 良い
クーリング・システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
310
  • はい
  • 良いCharging correctly.
  • 良い
  • 普通Top cab light broken.
  • 良い
油圧システム
1110
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNo evidence of leaks.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Oil leaking/dripping from swing motor area
  • 良い
  • 良いNo evidence of leaks.
ブーム
100
  • 20 2"
  • No looseness.
  • 良い
スティック
200
  • 10 6"
  • No looseness.
  • 良い
  • 良い
バケット
010
  • 30"
  • はいWorking correctly.
  • 普通Minor looseness, useable
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
注記 - アンダーキャリッジMeasured 11-7-22 at 11,501 hours.
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1561561616
Carrier Rollers Rear1551552020
Idlers Front21211414
Links32323535
Pins & Bushings (External)9.79.74949
Pins & Bushings (Internal)8728725656
Segments3030
Track Roller 146463737
Track Roller 247472323
Track Roller 347472323
Track Roller 447472323
Track Roller 547.347.32020
Track Roller 646.546.53030
Track Shoes (Width)39.539.51414
ファイナル・ドライブ
200
  • 良いNo damage/leaks.
  • 良いNo damage/leaks.
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine is in decent shape for hours.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です