クイックサーチ

CAT 326F

CAT 326F

Benefits ディーラ認定
製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Lyon / Venissieux, 69
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 326F
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーXFK00195
ユニット番号22045758
カタログ番号10002765
製造年2016
使用時間数8,060 時間 h
フランス
所在地LYON / VENISSIEUX、フランス
価格
税別価格96,872 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
エアコンAIR CONDITIONER
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
CEプレートCE PLATE
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
自動潤滑AUTO LUBE
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
削岩機アレンジメントROCK DRILL ARRANGEMENT
スティック・チェック・バルブSTICK CHECK VALVE
スティック、ロングSTICK, LONG
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
510
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
510
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
エンジン
900
  • MOTEUR ES à 7895H
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
100
  • 良い
ブーム
030
  • 普通
  • 普通
  • 普通
スティック
030
  • 2,95M
  • 普通
  • 普通
  • 普通
バケット
  • はい
  • Godet 1650 mm OK 70%
  • CW45SH
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック・シュー600 mm 3AR
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • L Transport 3,2M
  • FR-24
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です