クイックサーチ

CAT 323F

CAT 323F

Benefits ディーラ認定
製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Bayonne / Saint-martin De Seignanx, 40
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 323F
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーNCW10001
ユニット番号22047358
カタログ番号10102900
製造年2016
使用時間数8,563 時間 h
フランス
所在地BAYONNE / SAINT-MARTIN DE SEIGNANX、フランス
価格
税別価格101,493 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
補助油圧圧力Auxiliary Hydraulics Pressure
複動油圧システムCombined Hydraulics
アーム - 中間Stick - Medium
カプラ - クイックCoupler - Quick
足回り、ロングUndercarriage, Long
ミラーMirrors
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
カーボディ - 標準Car Body - Standard
CEプレートCE Plate
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
バケット
510
  • はい
  • BLANCHARD
  • Terrassement 1 300 mm
  • BLANCHARD
  • 1 300 mm
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50 %
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Track Shoes (Width)600600
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR - 11
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です