クイックサーチ

CAT 323E

CAT 323E

Benefits ディーラ認定
製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Lyon / Venissieux, 69
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 323E
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRAP01133
ユニット番号22045448
カタログ番号4899355
製造年2016
使用時間数6,422 時間 h
フランス
所在地LYON / VENISSIEUX、フランス
価格
税別価格96,152 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エアコンAIR CONDITIONER
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
CEプレートCE PLATE
自動潤滑AUTO LUBE
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
削岩機アレンジメントROCK DRILL ARRANGEMENT
アームチェックバルブSTICK CHECK VALVE
スティック、ロングSTICK, LONG
ブーム、2ピースBOOM, 2 PIECE
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1200
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
100
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
クーリング・システム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 2.95 M
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • はい
  • VTN
  • 1350 mm VTN OK 60%
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Largeur de transport 2.98M
  • révision 6500H faite
  • FR-24
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.