お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 320
ディーラ認定
2018
7170 Hours
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
ブランド
CAT 320
カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
HEX01314
ユニット番号
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 320
ホーム
建設
油圧ショベル(ユンボ・バックホー・パワーショベル)
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
CAT
CAT 320
ディーラ認定
製造年
2018
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 320のビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
127,134
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
Poznań
+48 122100122
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 320
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
機械カテゴリー
大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー
HEX01314
カタログ番号
10106011
製造年
2018
使用時間数
7,170 時間 h
国
ポーランド
所在地
Poznań、ポーランド
価格
税別価格
127,134
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
Grading System - 2D
Grading System - 2D
Connectivity Source - Product Link
Connectivity Source - Product Link
Machine Control System Brand - CAT
Machine Control System Brand - CAT
E-Fence
E-Fence
排出レベル - EU - IV
Emissions Level - EU - IV
排出レベル - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
規制状況 - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
規制状況 - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Guidance System - Laser
Guidance System - Laser
エアコン
Air Conditioner
カプラ - クイック
Coupler - Quick
エンジンエンクロージャ
Engine Enclosures
照明
Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
補助油圧圧力 - 高圧
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
ミラー
Mirrors
走行直進ペダル
Straight Travel Pedal
手足のコントロール
Hand and Foot Control
ブーム - 1ピース
Boom - 1 Piece
カーボディ - 標準
Car Body - Standard
CEプレート
CE Plate
カプラの形式 - 油圧
Coupler Type - Hydraulic
無線機 - AM FMラジオ
Radio - AM FM Radio
複動油圧システム - 2方向
Combined Hydraulics - Two Way
アーム - 長
Stick - Long
カウンタウエイト取外しシステム
Counterweight Removal System
積載質量測定システム
Payload Measurement System
その他情報
Customer Value Agreement (CVA) CVA Parts Kit na 2000mtg
Online Owner's Manual
Protection Gwarancja 12 miesięcy na zespół napędowy i hydraulikę
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント
CVA Parts Kit na 2000mtg
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
15
2
0
要クリーニング
いいえ
extra fuel tanks
いいえ
s.o.s. taken
いいえ
bumper
良い
car body
普通
catwalk
良い
counterweight
普通
crankcase guard / battery box
良い
decals
良い
draw bar
良い
eng. enclose hood / stack
良い
engine doors
良い
fuel tank
良い
hood
良い
main frame welds
良い
paint
良い
plastic
良い
radiator grill & shroud
良い
sheet metal
良い
steps / ladder
良い
安全遵守事項
4
0
0
キャブ・ガード
いいえ
rops
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
brake hold
良い
horn
良い
secondary exit
良い
swing brake
良い
ゲージ、運転室、コンソール
15
0
0
後進警報ブザー
はい
最新の取扱説明書
いいえ
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
rops認定プレート
はい
air conditioner
良い
dash console
良い
door latches
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
heater
良い
interior lights
良い
meter
良い
product link
良い
seat belt
良い
seat cushion / arm rest
良い
switches
良い
windshield wipers
良い
エンジン
10
1
0
apparent other engine damage
いいえ
ブローバイ
いいえ
はい
いいえ
has engine been rebuilt?
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
オイル内に水
いいえ
engine s/n
W7N34407
belts / pulleys
普通
engine oil filter condition / service hours
良い
engine oil level / condition
良い
engine supports / mounts
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor
良い
intake / air filters
良い
operating condition
良い
other
良い
turbocharger / blower
良い
emissions
5
0
0
aftertreatment system codes
いいえ
leaks / type
いいえ
aftertreatment heat shields / guards
良い
def level / condition
良い
def lines / wiring
良い
diesel exhaust fluid (def) tank
良い
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
良い
クーリング・システム
8
0
0
compression in radiator
いいえ
coolant leaks
いいえ
folded core radiator
はい
いいえ
standard radiator
はい
anti-freeze level / color / condition
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
fan shrouds / guards
良い
hoses / tubes
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
6
0
0
いいえ
alternator
良い
batteries / cables
良い
lighting
良い
pre-heater
良い
starter
良い
wiring
良い
油圧システム
13
0
0
スイング・ドライブ・オイル・レベル
Ok
boom cylinder
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
hose lines
良い
hydraulic swivel
良い
operating condition - hydraulics
良い
pump drive
良い
pumps & valves
良い
stick cylinder
良い
swing gear
良い
swing motors
良い
tank
良い
travel motors
良い
technology
6
0
0
technology system operational
はい
boom sensor
良い
gps wiring harness
良い
machine display
良い
stick sensor
良い
tilt / bucket sensor harness
良い
tilt sensor
良い
アタッチメント/ワーク・ツール
チルト機能付きディッチ・バケット
はい
ブーム
2
1
0
ブームの状態
良い
ブーム・ピン
良い
ピンおよびブッシュ - ブーム
普通
スティック
2
1
0
スティック長
2900 mm
pins & bushings - stick
普通
stick conditions
良い
stick pins
良い
バケット
6
0
0
クイック・カプラ
はい
クイック・カプラ(メーカー/モデル)
CW40S H
bucket bottom
良い
bucket linkage
良い
bucket mounts
良い
bucket sides
良い
cutting edges
良い
teeth / adapters
良い
アンダーキャリッジ
2
0
0
調子
測定値 (左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
リンク部品番号
9W3137
トラック・フレーム - 左
良い
トラック・フレーム - 右
良い
Idlers Front
50
50
Links
50
50
Pins & Bushings (External)
50
50
Pins & Bushings (Internal)
50
50
Segments
50
50
Track Roller 1
50
50
Track Roller 2
50
50
Track Roller 3
50
50
Track Roller 4
50
50
Track Roller 5
50
50
Track Roller 6
50
50
Track Roller 7
50
50
Track Roller 8
50
50
Track Shoes (Width)
30
30
ファイナル・ドライブ
2
0
0
ハウジング
良い
プラネタリ/ディファレンシャル
良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Do wymiany kamera boczna
全体的な状態
2
1
0
et product status report download
いいえ
logged / active codes
いいえ
機械は始動し、操作可能
はい
s.o.s.(全コンパートメント)
いいえ
body
良い
frame
普通
general
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 320 - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.