クイックサーチ

CAT 320-07

CAT 320-07

CAT Certified
製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TERRA CAT
Wellington
+64 39832450
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 320-07
Terra Cat
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKFE10010
ユニット番号EQ051254
カタログ番号10116232
製造年2021
使用時間数1,520 時間 h
ニュージーランド
所在地Wellington、ニュージーランド
価格
税別価格141,422 USD
税金 (15%)21,213 USD
税込み価格162,635 USD
詳細
アクセサリー・アタッチメント
Grading System - 2DGrading System - 2D
Machine Control System Brand - CATMachine Control System Brand - CAT
カプラ - クイックCoupler - Quick
照明Lighting
回転灯Beacon
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
積載質量測定システムPayload Measurement System
その他情報360 DEG CAMERAS
600mm TG tracks
AIR CONDITIONED ROPS CAB
CAB ROOF & SCREEN GUARDS
DIG BUCKET
MP & HP AUX HYDRAULIC LINES
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK
Protection EPP Power Train & Hydraulics 12mths / 3000hrs
TILT COUPLER
UPPER AREA HAND RAILS
WIDE BUCKET
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1400
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
500
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
technology
500
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ85%
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
300
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です