クイックサーチ

CAT 320E RR

CAT 320E RR

Benefits ディーラ認定
製造年
2014
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Montpellier / Vendargues, 34
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 320E RR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーPNL00415
ユニット番号22047360
カタログ番号10102903
製造年2014
使用時間数7,314 時間 h
フランス
所在地MONTPELLIER / VENDARGUES、フランス
価格
税別価格96,152 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
アーム - 中間Stick - Medium
カプラ - クイックCoupler - Quick
照明Lighting
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
CEプレートCE Plate
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
アタッチメント/ワーク・ツール
  • GRAISSAGE CENTRALISE
ブーム
  • 5.70M
スティック
  • 2.90M
バケット
  • はいATTACHE RAPIDE MORIN MODULE 6 HYD
  • TIM B1
  • 1500 MM 1100 MM 2200MM 50%
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ40%
トラック・シュー600MM
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-23
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です