クイックサーチ

CAT 308ECRSBS

CAT 308ECRSBS

製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 308ECRSBS
Foley Equipment Company
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーGBJ01952
ユニット番号XUC0086
カタログ番号10114959
製造年2013
使用時間数8,362 時間 h
アメリカ
所在地Kansas City、アメリカ
価格
税別価格43,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
カプラ - クイックCoupler - Quick
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
照明Lighting
ミラーMirrors
手足のコントロールHand and Foot Control
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
カーボディ - 標準Car Body - Standard
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
無線機 - AM FMラジオRadio - AM FM Radio
その他情報.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

308ECR 2013
BLADE, 91", WELD-ON
DRAIN, ECOLOGY
HOUR METER ... 2/9/15
HYDRAULICS, AUXILIARY
JOYSTICK, AUX., BOOM SWING
LINES, AUX, STANDARD STICK
LINES, QUICK COUPLER, STANDARD
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING BAR
Online Owner's Manual
STICK, STD, W/THUMB BRACKET
TANK, FUEL
XXXTHUMB READYXXX
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
940
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通FEW SCRATCHES AND RUST - USABLE
  • 良い
  • 普通DECALS ARE WORN SOME
  • 良い
  • 普通HYDRAULIC VALVE ACCESS DOOR ACTUATOR IS A LITTLE STIFF TO OPEN AND CLOSE. HYDRAULIC PUMP ACCESS DOOR IS DENTED SOME - USABLE
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通PANEL IN FRONT OF HYDRAULIC ACCESS DOOR IS DAMAGED SOME - USABLE FOR AGE AND HOURS
ゲージ、運転室、コンソール
1110
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 普通ET WOULDNT CONNECT - USABLE FOR AGE AND HOURS
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • はいMILD AMOUNT - OKAY FOR AGE AN HOURS
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • OK
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1100
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
110
  • KING PIN ON SWIVEL MOUNT HAS SOME PLAY 1/4” OR LESS
  • 良い
  • 普通UPPER P&B HAS SOME PLAY 1/4” OR LESS
スティック
110
  • 68”
  • 普通BUCKET END HAS SOME PLAY 1/4” OR LESS
  • 良い
バケット
240
  • BUCKET IS BENT NEAR COUPLING MOUNTS
  • UNKNOWN
  • 24”
  • 普通DENTED SOME
  • 普通HAS SOME PLAY APPROXIMATELY 1/4”
  • 良い
  • 良い
  • 普通HAS SOME WEAR - STILL USABLE
  • 普通MISMATCHED SET. HAVE SOME WEAR - STILL USABLE
アタッチメント/ワーク・ツール
  • LEFT EYELET ON PUSH BLADE IS BROKEN SOME. BLADE CYLINDERS UNDER MOUNTS BENT/DENTED SOME
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50% OR LESS
トラック・シュー18” WITH RUBBER PADS
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です