クイックサーチ

CAT 308E2 CR

CAT 308E2 CR

CAT Certified
製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Puget-sur-argens, 83
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 308E2 CR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーFJX13442
ユニット番号22047549
カタログ番号10114901
製造年2018
使用時間数3,893 時間 h
フランス
所在地PUGET-SUR-ARGENS、フランス
価格
税別価格58,123 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
アーム - 中間Stick - Medium
カプラ - クイックCoupler - Quick
照明Lighting
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
CEプレートCE Plate
ブームチェックバルブBoom Check Valve
スティックチェックバルブStick Check Valve
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
ラバートラックRubber Track
無線機Radio
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な状態
  • はいattache meca klac
バケット
  • はいattache meca klac
  • 3 godets 500 mm 900 mm 1600 mm curage fixe
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ80%
トラック・シュー450mm
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • fr-23
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です