クイックサーチ

CAT 308E2CR SB

CAT 308E2CR SB

Benefits ディーラ認定
製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Lyon / Venissieux, 69
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 308E2CR SB
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーTMX00368
ユニット番号22046075
カタログ番号10027801
製造年2013
使用時間数4,541 時間 h
フランス
所在地LYON / VENISSIEUX、フランス
価格
税別価格51,665 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
エアコンAIR CONDITIONER
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
パイロットコントロールPILOT CONTROL
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
CEプレートCE PLATE
ブームチェックバルブBOOM CHECK VALVE
削岩機アレンジメントROCK DRILL ARRANGEMENT
ラバートラックRUBBER TRACK
アームチェックバルブSTICK CHECK VALVE
スティック、ショートSTICK, SHORT
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
700
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1300
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
030
  • 普通
  • 普通
  • 普通
スティック
030
  • BRAS DE 1.67 m
  • 普通
  • 普通
  • 普通
バケット
  • はい
  • HYD VTN
  • 1 tranchée 360 mm, 1 terrassement 800 mm 1 curage fixe 1600 mm OK 40%
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-24
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です