クイックサーチ

CAT 306 C3 THQ

CAT 306 C3 THQ

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 306 C3 THQ
Wheeler Machinery Co.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー6G606152
ユニット番号BCP00906
カタログ番号10121516
製造年2022
使用時間数275 時間 h
アメリカ
所在地Salt Lake City、アメリカ
価格
税別価格102,600 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, STD, BOCE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*NO EXTRA COUNTERWEIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*TRAVEL PEDALS
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 05/27/22 EK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です