クイックサーチ

CAT 305E

CAT 305E

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
North Mankato, MN
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 305E
Ziegler CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーH5M06058
ユニット番号EQ0119604
カタログ番号10117069
製造年2017
使用時間数1,338 時間 h
アメリカ
所在地North Mankato、アメリカ
価格
税別価格63,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
無線機Radio
その他情報305E2 HEXMN CFG 3
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24", 4.6 FT3, 5T
ENGINE S/N 7HS9553
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, RUBBER BELT
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
2010
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Machine appearance is good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1410
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • N/A
  • Full
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Works
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
1000
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 457-1442
  • 7HS9553
  • 1338
  • Normal
  • No smoke
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
200
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 1338
  • Good
  • 良い-35 degrees Fahrenheit
  • 良い
  • 良い
  • 良いBelt drive
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
700
  • はい
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい
  • No
  • No
ブーム
300
  • 11 foot
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • Good
  • 7 foot
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
600
  • はい
  • Cat
  • Good
  • Cat manual coupler
  • A417ABK31081
  • 24”
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ60%
キャノンN/A
キャリヤ・ローラOk
アイドラ良い
ピンおよびブッシュ(外部)N/A
ピンおよびブッシュ(内部)N/A
セグメント良い
トラック・シューBelt
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • Good
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
300
  • はい
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です