クイックサーチ

CAT 305.5E2

CAT 305.5E2

Benefits ディーラ認定
製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Clermont-ferrand / Cebazat, 63
+33 149228299
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 305.5E2
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーCR502977
ユニット番号22046944
カタログ番号10085752
製造年2017
使用時間数3,630 時間 h
フランス
所在地CLERMONT-FERRAND / CEBAZAT、フランス
価格
税別価格45,939 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
アーム - 長Stick - Long
パイロットコントロールPilot Control
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
CEプレートCE Plate
無線機 - AM FMラジオRadio - AM FM Radio
照明Lighting
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
ラバートラックRubber Track
その他情報Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
500
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
300
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
610
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
エンジン
100
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
クーリング・システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
100
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • はい
  • 3 godets 1 tranchée, 1 terrassement et 1 curage orientable
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-24
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.