クイックサーチ

CAT 304E2 CR

CAT 304E2 CR

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Commerce City, CO
+1 303 715 8850
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 304E2 CR
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーME402672
ユニット番号519708
カタログ番号10119757
製造年2017
使用時間数5,092 時間 h
アメリカ
所在地Commerce City、アメリカ
価格
税別価格35,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2017 CATERPILLAR 304E2 EXCAVATOR
304E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
5210 BW 4/8/24
ALARM, TRAVEL
ANTI-THEFT SYSTEM (COMPASS)
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY 650CCA W/DISCON, 12V/60A
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", WELD-ON
BOOM & STICK CHECK VALVES, EIS,
BUCKET-HD, 24", 4.2 FT3, 3T
CAB,W/AC,HEAT,DEF,ROPS,WIPER,
CABLE, GROUND
CONTROL AR-STD
CONTROL, PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 3-4T
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
ENGINE,C2.4, 41HP, TIER 4
FLOOR MAT, HEADLINER,DOME LIGHT,
HEATER, JACKET WATER
LIGHTS, STD HALOGEN BOOM & CAB
LINES AR-AUX
LINES GP-BKT
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE AR-BKT
MIRROR, REAR
MONO BOOM ... LOAD SENSING
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR,PL240
RADIO, READY
REARVIEW MIRROR,TIE EYE/TIE DOWN
SEAT, FABRIC, HIGH BACK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD LCD DISPLAY W/EMS.
STICK AR-HOE
STICK PACKAGE, LONG W/O 2ND
TRACK, RUBBER BELT @14" @95%
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL PEDALS & JOYSTICK CONTROL
ZERO TAILSWING , COUNTERWEIGHT,
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です