クイックサーチ

CAT 304 CRCB

CAT 304 CRCB

製造年
2023
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 304 CRCB
Tractor & Equipment Co.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーAN401688
ユニット番号24G0115
カタログ番号10107315
製造年2023
使用時間数295 時間 h
アメリカ
所在地Billings、アメリカ
価格
税別価格72,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
バケットBucket
カプラCoupler
その他情報*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA, 500LBS
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM GP-QR
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC OIL
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LIGHTS, LED, REAR
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
*TRACK, 14", RUBBER BELT
*UNDERCARRIAGE AR
*WATER JACKET HEATER, 120V
ATHENS DEALER PDI & FUEL
ENG S/N J4N05102 MSO: AMMFD
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です