クイックサーチ

CAT 303 C3 TH

CAT 303 C3 TH

製造年
2023
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本情報
ブランドCAT 303 C3 TH
Wheeler Machinery Co.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーNXY01436
ユニット番号BCP02381
カタログ番号10107886
製造年2023
使用時間数38 時間 h
アメリカ
所在地Salt Lake City、アメリカ
価格
税別価格74,750 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報*2 WAY CONTROL
*303 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BLADE, FIXED, BOCE
*BOOM LIGHT, LED
*BOOM, STANDARD
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*CWT EXTRA, 550LBS
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, MLIT STP3/EPA TIER 4F
*FILM, CAB A/C
*FILM, INC. CANADA
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*FILM, ROPS, ISO
*FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, LED, FRONT&REAR
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK W/O SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SEAT, SUSPENSION, FABRIC
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, 12", RUBBER
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
INTEGRATED RADIO
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 12/15/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です