クイックサーチ

CAT 303.5C CR

CAT 303.5C CR

製造年
2010
使用時間数
h
CAT 303.5C CRのビデオ
CAT 303.5C CRのビデオ
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 303.5C CR
Foley Equipment Company
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDMY03360
ユニット番号XUC0036
カタログ番号10108486
製造年2010
使用時間数1,866 時間 h
アメリカ
所在地Sedalia、アメリカ
価格
税別価格34,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
カプラ - クイックCoupler - Quick
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
照明Lighting
ミラーMirrors
ブーム - 1ピースBoom - 1 Piece
カーボディ - 標準Car Body - Standard
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
サムタイプ - 油圧Thumb Type - Hydraulic
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
ラバートラックRubber Track
その他情報- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*AIR CLEANER, DOUBLE ELEMENT
*AUTO IDLE, WITH TRAVEL ALARM
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BLADE, STRAIGHT
*CAB, WITH AIR CONDITIONER
*CONTROL, PATTERN CHANGER
*CONTROL, TRAVEL WITH PEDALS
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS, 2-WAY AUXILIARY
*HYDRAULICS, W/O 2ND AUX.
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHT, BOOM, LEFT SIDE
*LIGHT, CAB
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET (LONG STICK)
*LINKAGE, BUCKET
*MIRROR, CAB, LEFT
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT, FABRIC, HIGH BACK
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, RUBBER BELT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • いいえ
  • 良い
  • 良いSCRATCHED UP SOME ON TOP LEFT, NO DENTS AT THIS TIME
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1200
  • はい
  • いいえTOPS
  • RIGHT STICK IS TAPED UP. RADIO IS AFTERMARKET - BOTH ARE ACCEPTABLE FOR AGE AND HOURS
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • いいえTOPS
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • OK
  • OK
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良いAFTERMARKET LED
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
110
  • 良い
  • 普通HAS A LITTLE PLAY IN TURRET, NORMAL FOR AGE AND HOURS
スティック
200
  • 良い
  • 良い
バケット
510
  • HAS SOME PLAY IN BUCKET - OKAY FOR AGE AND HOURS
  • 24"
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通WORN SOME - USABLE
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はいOK
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ50%
RIGHT SIDE APPEARS NEWER
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です