クイックサーチ

CAT 304E2

CAT 304E2

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 304E2
Fabick CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーME409480
ユニット番号ME409480
カタログ番号10067748
製造年2021
使用時間数279 時間 h
アメリカ
所在地Green Bay、アメリカ
価格
税別価格70,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
無線機Radio
その他情報*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1700
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1500
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
ブーム
300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
600
  • はい
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat
  • 24”
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ95%
注記 - アンダーキャリッジOverall good condition
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
Track Shoes (Width)13.75” rubber track13.75” rubber track
ファイナル・ドライブ
200
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です