クイックサーチ

CAT 309

CAT 309

製造年
2021
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 309
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーGG900673
ユニット番号511545
カタログ番号10065596
製造年2021
使用時間数719 時間 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格150,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2 SPD TRAVEL, BOOM TRAVEL LOCK,
2020 CATERPILLAR 309 EXCAVATOR
309 07A CR MINI EXCAVATOR
800/01/12/24
ALARM, TRAVEL
AS IS / AS RECEIVED
AUTO ENGINE EIS,W/CRUISE CNTRL
BATTERY 850CCA,12V/90 AMP SYSTEM
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, SWING
BUCKET,HD 36"",13.8FT3,7T
BUCKET-HD, 24", 8.1 FT3, 7T
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CE PLATE, GRAB IRONS, DRAWBAR,
CONSIGNMENT / MILYARD, MIKE
CONTROL, QUICK COUPLER
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DOME LIGHT,TIE DOWN & TOE EYES,
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF, ROPS
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
ENGINE,C3.3B, 71 HP, TIER 4
FLOOR MAT,HEADLINER,12V ACC PORT
HEATER, WATER JACKET
INCLUDES 2ND AUX& CASE DRAIN
KIT, SWITCH, MULCHER, 8T NG IN
LCD COLOR MONITOR W/EMS,SKYLIGHT
LIGHTS, LED WORK & BOOM
LINES, AUX, QC, LONG STK
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
LOAD SENSING/FLOW SHARING
LONG UNDERCARRIAGE
MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
MULCHER, HM210 IN
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
RADIO AM-FM BLTH,USB
SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STD BLADE, LONG U/C, TG W/PAD
STICK, LONG, HIGH FLOW ... GPM
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 8T
TRACKS,17.7" BOLT-ON TG PADS
TRAVEL PEDALS & LEVERS,EPA LABEL
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1400
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いL/H door has a small dent, but does not affect the latch
  • 良い
  • 良いCab grab iron has been pushed in about 1” but is still serviceable
  • 良い
  • 良いPaint is in good shape, however the sides are scratched up.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良いBlowing 60* air
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMirror on right hand side has been broken off. All glass is in good shape.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いClip holding washer spray nozzle to arm is broken
エンジン
600
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1500
  • High flow hydraulic machine.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい
  • HM210 HEAD MULCHER INCLUDED IN PRICE
ブーム
300
  • Joints are tight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • Joints are tight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
500
  • はい
  • CAT
  • 36" bucket
  • CAT hydraulic quick coupler
  • 24”, 36", & 34" CAT RIPPER SHANK INCLUDED.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
注記 - アンダーキャリッジ 1Rubber bolt on pads on triple grouser shoes. U/C looks to be in good shape.
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • 36” bucket
  • 700 hour unit, looks good and is work ready. Paint is scratched up, has a 36” bucket as well. 8/10.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です