クイックサーチ

CAT 316F HT

CAT 316F HT

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 316F HT
Fabick CAT
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーYDL21060
ユニット番号YDL21060
カタログ番号10014297
製造年2019
使用時間数2,715 時間 h
アメリカ
所在地Madison、アメリカ
価格
税別価格210,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
エンジンEngine
その他情報316F L HEX
316F L HEX AM-N BCF1
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
BATTERY, COLD WEATHER
BUCKET-GD, 48 IN. 1.40 YD3
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED
COMBINED CIR STP PKG
CONNECTOR LINES, THUMB
CONTROL, FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
COUPLER, PG W/O PIN 316-318
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
FAN, FIXED SPEED
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HATCH, OPENABLE ROOF
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
KIT, GROUND TRANSPORTATION
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES, CYLINDER
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2 IN. STICK
LINES-QC, REACH 10'2 IN. STICK
LINES-QC, REACH 16'9 IN. BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MACHINE CONTROLLER TCS
MACHINE SOFTWARE
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PILOT LINES, BKT OPEN STD
PILOT LINES, BOOM UP STD/VAB
PILOT LINES, STRAIGHT TRAVEL
PILOT LINES, TCS
PIN GROUP, SPARE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM 16'9 IN. HD
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 2 IN. RETRACTABLE
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STICK, R10'2 IN. HD THUMB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
THUMB GP
TRACK, 28 IN. TG W/STEP (GLT)
TRAVEL MOTOR, BIO OIL CAPABLE
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1720
  • はい
  • Overall fair appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBoth side doors are bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Door is bent
  • 普通
  • 良い
安全遵守事項
400
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
910
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
  • いいえ
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1500
  • Overall good condition
  • Good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
ブーム
300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
600
  • はい
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat
  • 48”
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジLeft 5% Right 25-30%
注記 - アンダーキャリッジOverall fair-poor condition
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
200
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
  • Will need track bushings turned & new sprockets soon
全体的な状態
300
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です