クイックサーチ

ボブキャット/Bobcat E85

ボブキャット/Bobcat E85

製造年
2021
使用時間数
866 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドBobcat E85
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーB48414777
ユニット番号EQ0093148
カタログ番号10045276
製造年2021
使用時間数866 h
アメリカ
所在地ALTOONA、アメリカ
価格
税別価格89,400 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FMラジオAM FM RADIO
EPAラベルEPA LABEL
サム、油圧THUMB, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
その他情報36" Bucket
a/c
BOBCAT E 85
Front blade
heat
HYDRAULIC COUPLER
LINES STICK AND BOOM
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1800
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
700
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1311
  • いいえTravel alarm not working
  • はい
  • はい
  • Right travel lever is loose. May just need bolts tightened
  • 良い
  • 良い
  • 不良Right side window latch is broken
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Needs new wiper blade
エンジン
1010
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Purple
  • 1/2
  • Normal
  • Normal
  • 普通Dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
710
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Needs to be washed out.
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1401
  • Full
  • 良い
  • 良い
  • 不良Left side auxiliary and thumb tubes on end of boom is missing clamp and bolt is broke off in boom
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい
  • Thumb has 1/8 play in pins and bushings
ブームおよびスティック
310
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Stick to coupler has moderate side to side play. Could use shims added
ブーム
300
  • 11ft 1in
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
300
  • 7ft 4in
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
221
  • 36”
  • Geith
  • 36”
  • はい
  • 普通
  • 普通Lots of play between the coupler and thumb ears. 1/2”
  • 良い
  • 良い
  • 不良Both outer teeth are worn out
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジMachine has rubber tracks.
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
Carrier Rollers Front99mm99mm
Idlers Front22mm22mm
Track Roller 1109mm avg109mm avg
Track Roller 2109mm avg109mm avg
Track Roller 3109mm avg109mm avg
Track Roller 4109mm avg109mm avg
Track Roller 5109mm avg109mm avg
ファイナル・ドライブ
310
  • 普通The left final was full to the top with oil and it was very thin and clear oil.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
全体的な状態
300
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です