クイックサーチ

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本情報
ブランドSullivan 185CFM
機械カテゴリー圧縮空気ドライヤー
メーカー/ シリアルナンバー23DP004204
ユニット番号CM0276
カタログ番号10060436
製造年2023
アメリカ
所在地Salt Lake City、アメリカ
価格
税別価格28,650 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP @ 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
PRICED NEW 05/02/23 KR
SINGLE STAGE
WEIGHT: 2340 LBS
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です