クイックサーチ

Masaba 3660STC

Masaba 3660STC

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドMasaba 3660STC
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリー圧砕機
メーカー/ シリアルナンバー21-322
ユニット番号500661
カタログ番号10076333
製造年2022
使用時間数1 時間 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格57,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
ガードGuards
その他情報2 15/16 SHAFT WITH DODGE SCM BRG
2-PLY 220PIW 3/16X1/16 CONV BELT
BELT SPEED - 350 FPM ... 18DEGREES
BELT SPLICE MECHANICAL STEEL FAS
BELT UPGRADE - 3-PLY, 330 PIW
BOTTOM CHORDS - 8" CHANNEL
CAPACITY - 750 TPH
CLASS I HEAD V-BELT DRIVE
CROSS MEMBERS1-1/2X1-1/2X3/16
DRIVE PULLEY - PPI 14"DIA
FIXED AXLE (2)11RX22.5 TIRES
FLARED HOPPER EXTENSIONS
GEAR REDUCER - DODGE TAII
HOPPER - 6' LONG W/ADJ FLASHING
IDLER UPGRADE PPI,CEMA C IDLRS
MAIN FRAME - 27" DEEP TRUSS
MOTOR - WEG 20HP ELECTRIC
PINTLE STYLE TOWING EYE
RET IDLER GUARDS FIRST 3 RETURN
RETURN IDLERS - PPI, CEMA B
TAIL PULLEY - PPI 12" DIAMETER
TAIL SHAFT & BEARINGS 21/16SHFT
TAKE UPS - IN FRAME SCREW TYPE
TOP CHORDS - 4" X 2" X ¼" TUBE
TOWING/LIFT EYE
TRANSITION IDLERS - PPI, CEMA B
TROUGHING IDLERS - PPI, CEMA B
TUBULAR UNDERCARRIAGE
UPRIGHTS - 4" CHANNEL
VULCANIZED BELT SPLICE
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です