クイックサーチ

Katolight D4408TA

Katolight D4408TA

製造年
1990
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RING POWER CORP.
FL
+1 904 494 1278
電話番号表示
基本情報
ブランドKatolight D4408TA
RING POWER SYSTEMS
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーAD201543SNB-B-38364
カタログ番号10111864
製造年1990
使用時間数328 時間 h
アメリカ
所在地アメリカ
価格
税別価格6,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力184 馬力
有効電力168 kVA
周波数60 Hz
その他情報135 kW / 60 Hz 1800 RPM Standby Takeout, KATOLIGHT Model D135FPH4, Package Diesel Generator Set, Hercules D4800T Diesel Engine, KATO 12 Lead Generator, 120/208 Volt, Other Voltages Available, 3 Phase, 60 Hertz, Generator Control Panel, Auto Start/Stop, Engine Safety Shutdowns, Circuit Breaker, Mechanical Governor, Jacket Water Heater, 12V Starter, 35Amp Alternator, Standard Air Cleaner, Radiator, Fuel Tank Base.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です