クイックサーチ

CAT DG400 GC

CAT DG400 GC

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT DG400 GC
MacAllister Machinery
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーKL800155
ユニット番号EPU11285
カタログ番号10107217
製造年2022
使用時間数4 時間 h
アメリカ
所在地Indianapolis、アメリカ
価格
税別価格295,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力544 馬力
有効電力500 kVA
周波数60 Hz
その他情報2022 Caterpillar DG400 GC Generator Set, S#KL800155, 400kW Standby, 277/480V, 3PH, 60HZ, 1800RPM, Test Hrs. Only., 21.9L V12 Natural Gas Engine, Electronic Governor, Engine-Driven Radiator, Air Cleaners, Jacket Water Heater, 24V Electric Starter, Charging Alternator, 20A Battery Charger, EMCP 4.2B Digital Control Panel w/ Local Annunciator, 800A Circuit Breaker, Sound-Attenuated Enclosure, EPA Stationary Emergency Certified.

SERVICE WORK: Surplus Generator Set, Sold W/ Cat Factory Warranty

DIMENSIONS:
L – 260”
W – 71”
H – 81”
Weight: 18,000 lbs
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です