クイックサーチ

CAT 3516 C (480 V) 2000@1800/3/MCS EKW@RPM/PH/R

CAT 3516 C (480 V) 2000@1800/3/MCS EKW@RPM/PH/R

製造年
2008
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

OHIO CAT
Miami, FL
+1 800 637 5000
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 3516 C (480 V) 2000@1800/3/MCS EKW@RPM/PH/R
Ohio CAT - Cleveland
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーSDX00105
ユニット番号3516CHD
カタログ番号4901575
製造年2008
使用時間数2,300 時間 h
アメリカ
所在地Miami、アメリカ
価格
税別価格295,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力2,720 馬力
有効電力2500 kVA
周波数60 Hz
その他情報2250kw Prime ... 480V / 60 Hz / 1800 RPM / Tier 2
24V CAT ELEC STARTER; *SR5 CAT 480 GENERATOR; HEATER, JACKET WATER; CAT 3516CHD; CAT EMCP 4.2 CONTROL PANEL; ENGINE DRIVEN RADIATOR

3 POLE CIRCUIT BREAKER
CAT 3516C TIER2 EMISSIONS CERTIFIED
EMCP 4.2 CONTROL PANEL
Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です