クイックサーチ

CAT 3512 C

CAT 3512 C

製造年
2013
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 3512 C
MacAllister Machinery
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーSBG01352
ユニット番号EPU11295
カタログ番号10104697
製造年2013
使用時間数329 時間 h
アメリカ
所在地Indianapolis、アメリカ
価格
税別価格365,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力2,040 馬力
有効電力1875 kVA
周波数60 Hz
その他情報2013 Caterpillar 3512C Generator Set, S#SBG01352, 1500kW Standby, 277/480V, 3PH, 60HZ, 1800RPM, 329 Hrs., CAT 3512C Diesel Engine, Puck Style Muffler System, CAT Electronic Governor, Engine-Driven Radiator, Air Cleaners, Jacket Water Heater, Dual 24V Electric Starters, 45A Charging Alternator, Battery Charger, EMCP 4.2 Digital Control Panel w/ Local Annunciator, 2500A Circuit Breaker, Sound-Attenuated Enclosure Upon 3000-Gallon Sub-Base Fuel Tank. EPA Stationary Emergency Certified. UL-2200 Listed Package.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 549”
W – 154”
H – 155”
Weight: 70,000 lbs.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です