クイックサーチ

CAT 3412C

CAT 3412C

製造年
1998
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 3412C
MacAllister Machinery
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー81Z22692
ユニット番号EPU11310
カタログ番号10115048
製造年1998
使用時間数566 時間 h
アメリカ
所在地Indianapolis、アメリカ
価格
税別価格50,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
エンジン出力680 馬力
有効電力625 kVA
周波数60 Hz
その他情報1998 Caterpillar 3412C Generator Set S#81Z22692, 500kW Standby/455kW Prime, 277/480V, 3PH, 60HZ, 1800 RPM, 134 Hrs., CAT 3412C Diesel Engine, Wood Ward 1724 Governor W/Mag Pickup, Engine-Driven Radiator, Standard Air Cleaner, Jacket Water Heater, EMCP 2+ Digital Control Panel, Dual 400A Circuit Breakers, 24V Electric Starter, Charging Alternator, Open-Skid Genset (No Enclosure or Fuel Tank).

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 156”
W – 84”
H – 105”
Weight: 13,000 lbs.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です