クイックサーチ

Allmand LT NGR LED

Allmand LT NGR LED

製造年
2023
使用時間数
263 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
基本情報
ブランドAllmand LT NGR LED
機械カテゴリーライト・タワー
メーカー/ シリアルナンバー37003399
ユニット番号LT0772
カタログ番号10067851
製造年2023
使用時間数263 h
アメリカ
所在地Ogden、アメリカ
価格
税別価格12,300 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報13" TIRES AND WHEELS
23 FT. 6-SECTION MANUAL TOWER
3 KW 5.8 HP
4-LED LIGHTS
48 GALLON POLYETHYLENE FUEL TANK
51,122 LUMENS PER LAMP
ARCTIC PACKAGE
KUBOTA Z482 ENGINE
LIFTING EYE
PRICED 10/16/23 KR
STOP/TURN/RUNNING LIGHTS
THREE POINT STABILIZER DESIGN
TIE DOWN RINGS
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です