お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
Komatsu
クイックサーチ
売り手にメッセージ
Komatsu WA500.3L
1998
30230 Hours
MICHIGAN CAT
ブランド
Komatsu WA500.3L
カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
A70159
ユニット番号
A70159
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
Search
検索結果に戻る
コマツ(小松製作所) WA500.3L
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
Komatsu
コマツ(小松製作所) WA500.3L
製造年
1998
使用時間数
30,230 h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
Komatsu WA500.3Lのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
55,000
MICHIGAN CAT
Enroute, MI
+1 8669941408
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
Komatsu WA500.3L
機械カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
A70159
ユニット番号
A70159
カタログ番号
4881844
製造年
1998
使用時間数
30,230 h
国
アメリカ
所在地
ENROUTE、アメリカ
価格
税別価格
55,000
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
照明
LIGHTING
カウンタウエイト
COUNTERWEIGHT
バケット
BUCKET
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
9
5
0
要クリーニング
はい
cab or canopy
良い
counterweight
良い
crankcase guard / battery box
普通
R&L battery boxes have small dent, right cover bent slight
differential supports
良い
eng. enclose hood / stack
良い
fenders
普通
R&L front bent slight, dented
front frame
良い
fuel tank
良い
grab irons
普通
Left platform rear grab iron bent slight
paint
普通
Faded, surface rust spots, scratches, decals weathered
pre-cleaner bowl
良い
Dust ejector tube not connected
radiator grill & shroud
良い
rear frame
良い
steps / ladder
普通
R&L ladder assembly bottom steps rusted slight, right step bent slight
安全遵守事項
3
2
1
back up alarm functioning
いいえ
brakes functioning
はい
rops
はい
brake hold
良い
glass / mirrors
不良
horn
普通
Inoperable, horn button broken
parking brake - safety items
良い
rops
良い
Angus Palm cab has many screw holes
seat belt - safety items
普通
ゲージ、運転室、コンソール
11
3
2
後進警報ブザー
はい
Inoperable
最新の取扱説明書
はい
rops認定プレート
はい
フュエル・レベル - ゲージ、運転室、コンソール
Full
air conditioner
普通
Not tested, cold out
dash console
良い
Glovebox cover broken
door latches & hinges
良い
Left door opens little hard
doors
良い
ems panel / warnings
良い
floor mats
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
heater
普通
Not much air flow to heat vents
interior lights
良い
meter
良い
seat belt - gauges, operator station, console
不良
None
seat cushion / arm rest
良い
switches
良い
windows
不良
3 front windows broken
windshield wipers
普通
Rear needs to be tightened to motor, wiper blade worn
エンジン
5
2
1
ブローバイ
はい
Little more than normal
液体レベルok?
はい
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
はい
Oil pan gasket weeping
オイル内に水
いいえ
不凍液の色
Green
油圧(h/l/n)
Good
煙(b/d/l/w)
Normal
air cleaners
良い
belts / pulleys - engine
不良
Serpentine fan belt worn
engine supports
良い
exhaust / muffler
良い
fuel system
良い
May have slight miss
governor
普通
Doesn’t get to full rpm
operating condition - engine
普通
Told starts hard in cold weather, started ok today, doesn’t get to full rpm
turbocharger
良い
クーリング・システム
6
0
1
いいえ
いいえ
belts / pulleys - cooling system
不良
Serpentine fan belt worn, not riding on pulleys right
coolers
良い
fan
良い
fan drive
良い
hoses
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
3
2
0
注記 - 電気、始動および充電系統
LF turn signal broken off, LR inoperable
alternator
良い
batteries / cables
良い
lighting
普通
RF upper light inoperable, RF lower light loose, LF lower bracket bent slight, RR light inoperable
starter
良い
wiring
普通
トランスミッション
8
0
0
漏れ - トランスミッション
はい
Leak by transmission pump area, clean and inspect
いいえ
トランスミッション - 騒音
いいえ
case
良い
controls - transmission
良い
drive shaft
良い
operating condition - transmission
良い
Autoshift was little hesitating due to engine rpms
temp / pressure gauges
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
universal joints - transmission
良い
ステアリング
5
2
0
アーティキュレートp & b
良い
手動メータリング・ユニット
良い
ライン/フィッティング - ステアリング
良い
ステアリング・シリンダ
普通
Right rod seal weeping
ステアリング・リンケージ
普通
P/b worn slight
ステアリング・バルブ/ポンプ
良い
ステアリング・ホイール・チルト/伸張
良い
ブレーキ
5
0
0
はい
保持しているギヤ
2nd
control valve
良い
lines / tubes
良い
parking brake - brake
良い
pedal
良い
type (wet, dry)
良い
油圧システム
5
3
0
漏れ - 油圧システム
はい
bucket & hoist kickout
普通
Hoist kick out inoperable
control linkage
良い
hose lines
普通
lift cylinders
良い
overall operating condition
良い
pumps & valves
良い
tank
良い
Hydraulic oil low
tilt cylinder
普通
Rod seal seeping
バケット
4
1
1
バケット・ボトム
良い
Cracked underside, plated inside bucket floor
バケット・サイド
良い
Lower front edge protection
カッティング・エッジ
良い
Hardfaced across front
ローダ・フレーム
良い
ローダ・ピンおよびブッシュ
不良
Bucket pivot p/b worn bad, about 1/2” movement, dogbone p/b worn
歯/アダプタ
普通
Worn slight, not flipped
ファイナル・ドライブ
3
0
0
いいえ
front axle
良い
rear axle
良い
wheel lugs & rims - final drives
良い
タイヤ
残存平均寿命 - タイヤ
58
注記 - タイヤ
TIRES MAY BE SWAPPED
タイヤ・サイズ - タイヤ
29.5R25
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
左フロント
Michelin XHA2
30
56
いいえ
はい
はい
左リア
Michelin XHA2
34
63
いいえ
いいえ
はい
右フロント
Michelin XHA2
30
56
いいえ
はい
はい
右リア
Michelin XHA2
32
59
いいえ
いいえ
いいえ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
Komatsu WA500.3L - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.