クイックサーチ

ジョンディア/John Deere & CO. 544P

ジョンディア/John Deere & CO. 544P

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドJohn Deere & CO. 544P
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリーホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー1DW544PACNLZ14337
ユニット番号521569
カタログ番号10118751
製造年2022
使用時間数617 時間 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格246,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2022 DEERE 544P WHEEL LOADER
24V TO 12V,8A CONVERTOR
4 TIE DOWNS LOOP, GRAB IRONS
617/04/04/24
AS IS /A S RECEIVED
BLOCK HEATER, TRAVEL ALARM,
BUCKET-GP,3.5CYD
COUNTERWEIGHT W/BUMPER
COUNTERWEIGHT, AM-FM RADIO
COUPLER,HYDRAULIC
DIFFERENITALS,LOCK FRT/RR OPEN
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PVS6068,6.8L,166HP,TIER 4
EPA LABEL, FIRE EXTINGUISHER,
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH,
FENDERS,STEEL & POLY FRT & RR
FLOOR MAT, REARVIEW MIRROR,
HEADLINER, SUN VISOR FRT/RR,
JD LINK MONITORING, DOME LIGHT,
KEYLESS START,PAYLOAD READY ONLY
LIGHTING,HALOGEN (8) WORK
REAR WINDOW DEFROST, USB PORT,
REARVIEW CAMERA,W/LCD DISPLAY
RIDE CONTROL,ANTI-THEFT SECURITY
SEAT,CLOTH,AIR SUSPENSION W/BELT
STANDARD LIFT,GP BOOM W/Z-BAR
TIRES,BRIDGESTONE 20.5R25 @90%
TRANSMISSION,PWR SF 5F-3R
WASHER-WIPERS,FRT/RR
WET DISC BRAKES, SAFETY BEACON,
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1500
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
700
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1900
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • 良いBlowing 60° air
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
1000
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • No issues
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1000
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
400
  • はい
  • いいえ
  • Service Natalie’s hold 2nd gear stall
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アクスル・アセンブリ
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
900
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
1000
  • はい
  • 3.5 cyd
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • Bridgestone VUT. Tires are like new.
  • 20.5R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left Front32いいえいいえいいえ
Left Rear28いいえいいえいいえ
Right Front32いいえいいえいいえ
Right Rear28いいえいいえいいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Super clean low hour machine
全体的な状態
300
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です