お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 950M
ディーラ認定
2015
9450 Hours
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
ブランド
CAT 950M
カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
FTR00602
ユニット番号
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 950M
ホーム
建設
タイヤショベル/ホイールローダー
ホイールローダー・タイヤショベル
CAT
CAT 950M
ディーラ認定
製造年
2015
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 950Mのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
137,105
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
Czeladź
+48 122100122
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 950M
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
機械カテゴリー
ホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバー
FTR00602
カタログ番号
4882306
製造年
2015
使用時間数
9,450 時間 h
国
ポーランド
所在地
Czeladź、ポーランド
価格
税別価格
137,105
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明
LIGHTING
照明システム
LIGHTING SYSTEM
AM FM CDラジオ
AM FM CD RADIO
エアコン
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
エンジン・エンクロージャ
ENGINE ENCLOSURES
サポートステアリング
SUPP STEER
CEプレート
CE PLATE
自動シフト
AUTO SHIFT
バケット
BUCKET
カウンタウエイト
COUNTERWEIGHT
ライド・コントロール
RIDE CONTROL
標準リフト
STANDARD LIFT
リグセーバ
RIG SAVER
ブーム、グループ
BOOM, GP
重量モニタリング・システム
WEIGHT MONITORING SYSTEM
第3バルブ
3RD VALVE
ディファレンシャル、リミテッド・スリップ
DIFFERENTIAL, LIMITED SLIP
その他情報
Customer Value Agreement (CVA) CVA Parts Kit na 2000mtg
Online Owner's Manual
Protection Gwarancja 12 miesięcy na zespół napędowy i hydraulikę
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント
CVA Parts Kit na 2000mtg
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
20
0
0
要クリーニング
いいえ
s.o.s. taken
いいえ
bumper
良い
cab or canopy
良い
counterweight
良い
crankcase guard / battery box
良い
decals
良い
differential supports
良い
eng. enclose hood / stack
良い
fenders
良い
fiberglass
良い
front frame
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
guards / screens
良い
paint
良い
plastic
良い
pre-cleaner bowl
良い
radiator grill & shroud
良い
rear frame
良い
sheet metal
良い
steps / ladder
良い
安全遵守事項
7
0
0
back up alarm functioning
はい
brakes functioning
はい
rops
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
brake hold
良い
glass / mirrors
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
rig saver
良い
rops
良い
seat belt - safety items
良い
ゲージ、運転室、コンソール
20
0
0
後進警報ブザー
はい
最新の取扱説明書
いいえ
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
sound proofing
はい
air conditioner
良い
cms panel
良い
dash console
良い
door latches
良い
door latches & hinges
良い
doors
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards
良い
floor mats
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
heater
良い
interior lights
良い
meter
良い
pans/guards
良い
seat belt - gauges, operator station, console
良い
seat cushion / arm rest
良い
switches
良い
windows
良い
windshield wipers
良い
エンジン
11
0
0
apparent other engine damage
いいえ
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
engine oil level full
はい
液体レベルok?
はい
いいえ
ノッキング
いいえ
oil filter cut and inspected
いいえ
オイル漏れ
いいえ
オイル内に水
いいえ
air cleaners
良い
belts / pulleys - engine
良い
engine supports
良い
exhaust / muffler
良い
fuel injection system
良い
fuel system
良い
governor
良い
operating condition - engine
良い
other
良い
turbocharger
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
8
0
0
いいえ
いいえ
いいえ
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive
良い
hoses
良い
hoses & tubes - cooling system
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
6
0
0
いいえ
いいえ
alternator
良い
batteries / cables
良い
lighting
良い
starter
良い
starter electric
良い
wiring
良い
トルク・コンバータ
4
0
0
磁気スクリーン検査済み
いいえ
controls - torque converter
良い
leaks - torque converter
良い
torque converter - torque converter
良い
universal joints - torque converter
良い
トランスミッション
15
0
0
漏れ - トランスミッション
いいえ
いいえ
トランスミッション - 騒音
いいえ
case
良い
controls - transmission
良い
cooler
良い
drive shaft
良い
leaks - transmission
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
pump - transmission
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
torque converter - transmission
良い
transmission
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
universal joints - transmission
良い
ステアリング
10
0
0
アーティキュレートp & b
良い
手動メータリング・ユニット
良い
ライン/フィッティング - ステアリング
良い
ポンプ
良い
ステアリング・シリンダ
良い
ステアリング・リンケージ
良い
ステアリング・バルブ/ポンプ
良い
ステアリング・ホイール・チルト/伸張
良い
補助ステアリング
良い
バルブ
良い
ブレーキ
14
0
0
はい
漏れ - ブレーキ
いいえ
accumulator
良い
accumulators
良い
brake drums / rotors
良い
brake linkage
良い
control valve
良い
hydraulic pumps
良い
leaks - brake
良い
lines
良い
lines / tubes
良い
master cylinder
良い
parking brake - brake
良い
pedal
良い
pump - brake
良い
type (wet, dry)
良い
アクスル・アセンブリ
3
0
0
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
front axle housing
良い
rear axle housing
良い
wheel lugs & rims - axle assemblies
良い
油圧システム
12
0
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
accumulator charge - ride control
良い
attachment cylinder
良い
bucket & hoist kickout
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
hose lines
良い
hoses & tubes - hydraulics
良い
lift cylinders
良い
overall operating condition
良い
pumps & valves
良い
tank
良い
tilt cylinder
良い
アタッチメント/ワーク・ツール
0
1
0
アングル・ブルーム
いいえ
アスファルト・カッター
いいえ
ブレード
はい
フォーク
いいえ
グラップル
いいえ
油圧スイーパ
いいえ
リフト・ブーム
いいえ
マテリアル・ハンドリング・アーム
いいえ
振動コンパクタ・プレート
いいえ
operating condition - attachments / work tools
普通
バケット
1
10
0
high lift
いいえ
standard lift
はい
bucket bottom
普通
bucket floor
普通
bucket linkage - bucket
普通
bucket linkage - bucket 1
普通
bucket p & b
普通
bucket sides
普通
cutting edges
普通
loader frame
良い
loader pins & bushings
普通
segments
普通
teeth / adapters
普通
ファイナル・ドライブ
8
0
0
いいえ
differentials
良い
front axle
良い
front final drives
良い
oscillation
良い
rear axle
良い
rear final drives
良い
trunion
良い
wheel lugs & rims - final drives
良い
全体的な状態
3
0
0
etダウンロード可能
はい
機械は始動し、操作可能
はい
s.o.s.(全コンパートメント)
いいえ
タイヤには空気が入れられ、運転可能です
はい
いいえ
body
良い
frame
良い
general
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 950M - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.