クイックサーチ

CAT 938M

CAT 938M

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 938M
Ziegler CAT
機械カテゴリーホイールローダー・タイヤショベル
メーカー/ シリアルナンバーP5K01005
ユニット番号EQ0121292
カタログ番号10120332
製造年2020
使用時間数1,528 時間 h
アメリカ
所在地SHAKOPEE、アメリカ
価格
税別価格250,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
ライドコントロールRide Control
その他情報938M
BUCKET-GP, 3.7 CYD, HO
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CLEAN EMISSIONS MODULE
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDER, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
Remaining Factory Warranty Emissions warranty expires 11-4-25 or 3000 hours,
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 XHA2 L3, MI
TOOLBOX AUX, NONE
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WARNING, BEACON, STROBE
WEATHER, COLD START 120V
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
500
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
2211
  • 96%
  • 86%
  • はい
  • 良いA/C functioning normal for 50 degree weather
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いHeadliner has a few stains
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 不良Light does not come on
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
910
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Engine runs smooth
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
500
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いHas not been serviced
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • はい
  • 良いRed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
700
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トルク・コンバータ
310
  • いいえ
  • 良い
  • 普通Has multiple wet spots
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1220
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 普通Case is damp
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通A few lines on front side of case are damp
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
702
  • はい
  • はい
  • 1st
  • 良い
  • 良い
  • 不良Valve is leaking
  • 良い
  • 不良Valve leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アクスル・アセンブリ
400
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1020
  • いいえ
  • Machine also has hookups and another joystick that appears to be for a snow wing
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Coupler hoses cracked
  • 普通Cracked
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
1000
  • 3.5 yd
  • 100 inch
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
620
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通Top of trunion is damp
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • 50
  • 20.5R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left FrontMichelin28mm50いいえはいいいえ
Left RearMichelin30mm60いいえはいいいえ
Right FrontMichelin24mm45いいえはいいいえ
Right RearMichelin33mm65いいえはいいいえ
全体的な状態
300
  • いいえNo active codes
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です