クイックサーチ

CAT D7E

CAT D7E

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT D7E
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーHKA00569
ユニット番号494401
カタログ番号4854499
製造年2020
使用時間数3,901 時間 h
アメリカ
所在地Albuquerque、アメリカ
価格
税別価格449,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2020 CATERPILLAR D7E DOZER
3841 GD 3/5/24
7 RIPPER, MULTI-SHANK
7S/SU/U DOZER, SINGLE TILT
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY, HEAVY DUTY
BLADE, 7SU
CAT CERTIFIED USED
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4
CYLINDER, STD, LIFT W/LINES
DOORS, BASIC
ENGINE AR-COMPL
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FINAL DRIVE, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL LINES, STANDARD
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GENERATOR GP -G
GUARD, BOTTOM STANDARD
GUARD, FINAL DRIVE FLANGE
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
HYDRAULICS, SINGLE TILT
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
INVERTER GP-PWR
LADDER GROUP, STANDARD
LIGHTS, BASIC HALOGEN (4)
MOUNTING, CYLINDER
NO FUEL TANK GUARD
NO SWEEPS
NO WINDOW SCREENS
OIL DRAIN, BASIC
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PRECLEANER, CAB, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROPULSION AR
RADIO, AM/FM
RAILS & 2-IDLERS REPLACED
SEAT, CLOTH, HEATED, AIR SUSP
TOOTH, RIPPER, ADDITIONAL
TRACK, 610MM / 24" ES HDXL
TRAVEL ALARM / STD DISPLAY
UNDERCARRIAGE, STD
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
WINDOW, REAR, SOLID
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1720
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
600
  • はい
  • はい
  • はい
  • Fire extinguisher
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1610
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Warning light
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
200
  • いいえ
  • 75%
  • Tier 4 system
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1300
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
200
  • All
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1000
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
910
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
リッパ/グラップル/ウィンチ
500
  • Ripper only
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジSee undercarriage report
注記 - アンダーキャリッジSee undercarriage report
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
Guiding Guard - Left良い
Guiding Guard - Right良い
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Both engin compartment gas spring leak
  • Right side platform nonskid plate has broken bolt
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です