クイックサーチ

CAT D6XE

CAT D6XE

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 887 4405 x4334
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT D6XE
Ziegler CAT
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーB7200345
ユニット番号EQ0118546
カタログ番号10111983
製造年2020
使用時間数4,000 時間 h
アメリカ
所在地ALTOONA、アメリカ
価格
税別価格445,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
ドローバDrawbar
その他情報New track rails at 3708 hours

Cab
Heat
A/C
Radio
6SU blade
LGP 30in track shoes
Accugrade ready
Drawbar
Aux hydraulics/winch ready lines

6SU LGP BULLDOZER
ALTERNATOR, 150 AMP
ARO W/ASSIST
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU LGP, ARO
CAB, STANDARD
CONTROL, RIPPER
CONTROL,ARO/GRADE W/3D,PUSHARM
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
CYLINDER LINES, PUSHARM
D6 XE 20 LGP TTT CFG8
ENCLOSURE, ENGINE, PUSHARM
ENGINE S/N XWE07451
ENGINE, XE, STANDARD
FAN, REVERSING, PUSHARM
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, 82" (2083 MM)
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, XE, FAST FILL
GRAB HANDLES, STD, PUSHARM
GUARD, BOTTOM, PA
GUARD, NO SEALS
HYDRAULICS, PUSHARM
HYDRAULICS, WINCH READY LINES
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING
LIGHTS,12,LED,PREMIUM PUSHARM
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PROD LINK,DUAL PLE782
Remaining Factory Warranty Electric Drive PT 6-16-2027 or 20,000 hours.
SEAT, PREMIUM
TRACK, 760MM / 30" ES S1
UNDERCARRIAGE, ABR, PART GDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
WATER JACKET HEATER, 110V
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント 2 year / 24 month CVA
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
2000
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
610
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Functions
ゲージ、運転室、コンソール
1700
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 69@idle 80.5@ high idle
  • Clean and clear
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
emissions
200
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1200
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • Trans in good operating condition.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
200
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1000
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
Link / Brand / Part Number2349699
注記 - アンダーキャリッジ 1New rails installed at 3708 hours.
Track Shoes Width / Type30”
Guiding Guard - Left良い
Guiding Guard - Right良い
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front7.347.354545
Links5.75.2602
Pins & Bushings (External)2.842.8563
SegmentsGoodGood
Track Roller 11.31.346872
Track Roller 2GuardedGuarded
Track Roller 31.171.235361
Track Roller 41.21.185754
Track Roller 51.191.175553
Track Roller 61.21.165751
Track Roller 7GuardedGuarded
Track Roller 8GuardedGuarded
Track Shoe Grouser Height2.782.791010
ファイナル・ドライブ
400
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です