クイックサーチ

CAT D5K2 LGP

CAT D5K2 LGP

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT D5K2 LGP
Fabick CAT
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーKY207574
ユニット番号KY207574
カタログ番号10026136
製造年2019
使用時間数2,352 時間 h
アメリカ
所在地Madison、アメリカ
価格
税別価格197,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
アレンジメント - 超大型油圧ショベルArrangement - Mass Excavator
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
AccuGrade対応Accugrade Ready
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
ミラーMirrors
エアサスペンションシートAir Suspension Seat
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
ドローバDrawbar
圧力、低接地 (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
安定ブレードコントロールStable Blade Control
ブレードシェイクBlade Shake
ステアリングタイプ - ジョイスティックSteering Type - Joystick
ブレードチルト - シングルチルトBlade Tilt - Single Tilt
ブレードタイプBlade Type - Pat
スロープボードSlopeboard
その他情報BLADE, D5K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CLEAN EMISS MOD - T4F
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
D5K2 LGP TRACTOR
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE AR-PRIM
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRADE W/ SA
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, LGP
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, 4
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RADIO PREMIUM
SEAT CLOTH
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 26", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1720
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
600
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMar 19
ゲージ、運転室、コンソール
1700
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いAM/FM
  • 良い
  • 良いAir
  • 良い
  • 良い
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良いRed/ full
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
700
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
1100
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
700
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
200
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
油圧システム
910
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 普通Don’t leak but scratched up
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
1300
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ45%
注記 - アンダーキャリッジOverall fair-good condition
26” single bar grouser
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
Guiding Guard - Left良い
Guiding Guard - Right良い
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
ファイナル・ドライブ
400
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です