クイックサーチ

JCB 3CX14

JCB 3CX14

製造年
2011
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドJCB 3CX14
Michigan CAT
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバー2007261
ユニット番号07261-A
カタログ番号10116168
製造年2011
使用時間数3,856 時間 h
アメリカ
所在地Brownstown Twp.、アメリカ
価格
税別価格30,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
排出レベルEmissions Level
コントロール、ジョイスティックControls, Joystick
エアコンAir Conditioner
エンジンエンクロージャEngine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
ドライブ - 4ホイールDrive - 4 Wheel
バケット - フロントBucket - Front
ステアリング - 2ホイールSteering - 2 Wheel
アーム - 延長Stick - Extended
リアカプラRear Coupler
パターンチェンジャPattern Changer
フロント補助油圧 - 1バルブFront Auxiliary Hydraulics - 1 Valve
その他情報AS IS, WHERE IS
JCB-CAB, AC, ESTK, GP BKT, R BKT, 4WD,
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
930
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Paint chips and surface rust patches in areas over machine
  • 普通Small dent in grille screen
  • 良い
  • 普通Right side platform step broken
安全遵守事項
210
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良いWorking
  • 普通Not dated
ゲージ、運転室、コンソール
1610
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いGauges working
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いMechanical style seat suspension
  • 良い
  • 良い
  • 普通Front upper windshield section spider cracked (shaped glass)
  • 良いBoth wipers working
エンジン
610
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Powered by JCB 4.4L (4-cylinder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal,
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Engine hunts at idle aprox 200rpms, has unstable idle when cold clears up when warmed up
  • 良いCranked a bit before starting runs good
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • はい
  • 良いClean
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえEngine equipped with inlet heater for cold weather starting
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll floodlights on machine working
トランスミッション
700
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良いShifted good through speeds
  • 良い
  • 良いAprox 200-250rpms
  • 良い
  • 良い
ステアリング
710
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いDry
  • 良い
  • 良いSteers good
  • 普通Left inner tie rod joint shows some play, inner boots torn
  • 良い
ブレーキ
200
  • Service and parking brake working good
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1421
  • いいえ
  • Equipped with Pilot pattern switcher valve for rear backhoe control.
  • 良い
  • 良い
  • 不良Kickouts not working, bucket kickout linkage missing
  • 良いDry
  • 良い
  • 良い
  • 良いFront auxiliary lines caped off at top of trumpet tube
  • 良い
  • 良いBoth dry
  • 普通Leaking
  • 良いBoth dry
  • 普通Left rear stabilizer function is hesitant and slower, all other hydr functions operated good
  • 良い
  • 良いDry
  • 良いBoth dry
  • 良い
  • 良いBoth front bucket cylinders are dry
ブームおよびスティック
702
  • 良い
  • 良い
  • 不良Extanda how wear pads worn shows aprox 3/4 in play
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPin style
  • 良い
  • 不良Not working ( cable broken)
front bucket
240
  • 92in wide front bucket
  • 普通Heel end wear plates worn center have been plated, shows cracking
  • 普通Floor shows some wear and denting
  • 普通Has been flipped has good life left
  • 良い
  • 良い
  • 普通Bucket linkage shows aprox 1/8 to 1/4 in play
リア・バケット
100
  • はいWain roy manual coupler has aprox 1in play between soupler and bucket
  • Customer to keep the bucket that is on machine will have 24in bucket to go wirh machine
  • 良い
axles / final drives
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い4X4 working
  • 良いPinion amd wheel seaos are dry
  • 良いPinion amd wheel seals are dry
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • 14-17.5
  • Rear tires are cupped
  • 19.5-R24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left FrontTitan (HD2000 II)2199いいえいいえいいえ
Left RearTitan (industrial tractor lug)1540いいえいいえいいえ
Right FrontTitan (HD2000 II)2290いいえいいえいいえ
Right RearTitan (industrial tractor lug)1440いいえいいえいいえ
全体的な状態
300
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です