クイックサーチ

キャタピラー 416F2

キャタピラー 416F2

CAT Certified
製造年
2019
使用時間数
621 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

YANCEY BROS. CO.
Mcdonough, GA
+1 6786899569
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 416F2
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバーHWB01829
ユニット番号UP15663
カタログ番号10076352
製造年2019
使用時間数621 h
アメリカ
所在地Mcdonough、アメリカ
価格
税別価格74,200 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
''''
TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3TIRES, 23.5R25 BS ** VLT E-3
18" REAR BKT18" REAR BKT
4WD4WD
OROPSOROPS
その他情報Customer Value Agreement (CVA) 24 month 1000 hr. Parts only
Online Owner's Manual
Protection 12 month 1000 hr. PT+HYD
ベネフィット
多くの中古機械はCat®の中古機械として取り扱われます。カスタマーバリューアグリーメント(CVAs)や機械保護プラン(EPP)、キャタピラー認定中古車などがあり、違いについてご確認ください。詳細情報は販売店にお問い合わせください。
カスタマーヴァリューアグリーメント 24 month 1000 hr. Parts only
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です