クイックサーチ

キャタピラー 416

キャタピラー 416

製造年
2020
使用時間数
90 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 888 363 3921
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 416
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバーH8P00203
ユニット番号U3251
カタログ番号10061143
製造年2020
使用時間数90 h
アメリカ
所在地HUGO、アメリカ
価格
税別価格103,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE S/N J3623999
416 07A BACKHOE LOADER DCA2
Operator's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です