お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
バックホーローダ
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 420F2IT
2017
3241 Hours
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
ブランド
CAT 420F2IT
カテゴリー
バックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバー
HWD01557
ユニット番号
EQ051849
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 420F2IT
ホーム
建設
バックホーローダ
CAT
CAT 420F2IT
製造年
2017
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 420F2ITのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
75,000
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 420F2IT
Gregory Poole Equipment Company
機械カテゴリー
バックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバー
HWD01557
ユニット番号
EQ051849
カタログ番号
10109778
製造年
2017
使用時間数
3,241 時間 h
国
アメリカ
所在地
Raleigh、アメリカ
価格
税別価格
75,000
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
バケット - リア
Bucket - Rear
ドライブ - 4ホイール
Drive - 4 Wheel
ライドコントロール
Ride Control
アーム - 延長
Stick - Extended
Product Link
Product Link
エンジンエンクロージャ
Engine Enclosures
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
バケット、MP
Bucket, MP
コントロール、ジョイスティック
Controls, Joystick
ディファレンシャルロック
Differential Lock
Tier 4 Final
Tier 4 Final
自動シフト
Auto Shift
パターンチェンジャ
Pattern Changer
ステアリング - 2ホイール
Steering - 2 Wheel
フロント補助油圧
Front Auxiliary Hydraulics
フロントカプラ
Front Coupler
インテグレーテッドツールキャリヤ
Integrated Toolcarrier
その他情報
2017 USED CAT 420F2 IT BACKHOE LOADER
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
8
7
0
要クリーニング
いいえ
s.o.s. taken
はい
During last service
注記 - 全体的な外観
Overall good
battery box
良い
cab or canopy
良い
counterweight
良い
crankcase guard / transmission guard
普通
Minor damage
decals
普通
engine enclosures
普通
Insulation torn on left panel
fenders
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood
良い
main frame welds
良い
paint
普通
radiator grill
普通
Minor cosmetics at top
rubber bumpers
普通
Cracked
steps / ladder
普通
Both bent
安全遵守事項
5
0
0
rops
はい
safety decals in place / legible
はい
back up alarm
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
safety locks / pins
良い
seat belt / date
良い
ゲージ、運転室、コンソール
15
1
0
最新の取扱説明書
はい
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
はい
air conditioner
良い
dash console
良い
door latches / seals
普通
Door shocks work, but stroke is short and door will not open all the way
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
良い
gauges
良い
glass/mirrors
良い
headliner
良い
heater / defroster
良い
interior lights
良い
meter replaced / working
良い
monitoring panel / display
良い
seat cushion / arm rest
良い
seat suspension type / condition
良い
switches
良い
windshield wipers
良い
エンジン
8
0
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
液体レベルok?
はい
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
オイル内に水
いいえ
注記 - エンジン
Overall good
油圧(h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
良い
anti-freeze color / level
良い
Red
engine supports
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor / control
良い
operating condition - engine
良い
turbocharger / blower
良い
emissions
2
0
0
leaks / type
いいえ
diesel exhaust fluid (def) level
Full
注記
Overall good
after treatment system
良い
dpf condition / hours changed
良い
クーリング・システム
8
0
0
いいえ
注記 - クーリング・システム
Overall good
belts / pulleys - cooling system
良い
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
hoses
良い
radiator
良い
shroud / guards
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
8
0
0
active codes
いいえ
はい
signal lights
はい
注記 - 電気、始動および充電系統
Starts well
alternator
良い
batteries / cables
良い
electrical battery box
良い
jump start terminal
良い
product link / condition
良い
starter
良い
wiring
良い
work lights
良い
トランスミッション
13
0
0
はい
漏れ - トランスミッション
いいえ
トランスミッション - 騒音
いいえ
注記 - トランスミッション
Shifts well
case
良い
controls
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
良い
operating condition - transmission
良い
pump
良い
ride control
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
torque converter (stall speed)
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
valves
良い
ステアリング
10
0
0
注記 - ステアリング
Overall good
front axle - steering
良い
hand metering unit
良い
lines / fittings - steering
良い
steering column / tilt
良い
steering cylinder
良い
steering linkage
良い
steering operating condition
良い
steering pump
良い
tie rods / rod ends
良い
wheel / joystick
良い
ブレーキ
2
0
0
漏れ - ブレーキ
いいえ
保持しているギヤ
2nd
注記 - ブレーキ
Overall good
parking brake operation
良い
service brake operation
良い
油圧システム
17
1
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
accumulators
良い
backhoe control valve
良い
boom cylinder
良い
bucket & hoist kickout
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
extended stick cylinder
普通
Hyd circuit feels slow
front loader auxiliary
良い
hose lines
良い
lift cylinders
良い
loader valve
良い
out rigger cylinder
良い
overall operating condition - hydraulics
良い
pumps
良い
stick cylinder
良い
swing cylinder
良い
tank / sight glass / cap
良い
tilt cylinder
良い
ブームおよびスティック
7
2
0
注記 - ブームおよびスティック
Overall good
boom
良い
boom pins & bushings
良い
e stick condition
普通
Could use shimming. Hyd circuit feels slow
outriggers
良い
stick
良い
stick pins & bushings
普通
Some wear
swing lock
良い
swing pivot
良い
transport lock
良い
front bucket
8
0
0
front bucket quick coupler
はい
front bucket notes
Overall good
bucket bottom
良い
bucket floor
良い
bucket sides
良い
cutting edges
良い
loader frame
良い
loader pins & bushings
良い
multi purpose cylinders
良い
tilt linkage
良い
リア・バケット
3
2
0
いいえ
注記 - リア・バケット
Overall good
bucket bottom - rear bucket
良い
bucket linkage
普通
Some wear
bucket mounts
良い
bucket sides - rear bucket
良い
teeth / adapters - rear bucket
普通
Worn
axles / final drives
12
0
0
leaks
いいえ
Overall good
differential lock / operation
良い
differential supports
良い
differentials
良い
drive shaft
良い
four wheel drive operation
良い
front axle
良い
front final drives
良い
rear axle
良い
rear final drives
良い
trunion
良い
universal joints
良い
wheel lugs & rims
良い
タイヤ
予備
いいえ
フロント・タイヤ・サイズ
320/80-18
リア・タイヤ・サイズ
19.5L-24
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Front
Galaxy
100
いいえ
Left Rear
Hercules
50
いいえ
Right Front
Galaxy
100
いいえ
Right Rear
Hercules
50
いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Inspected @ 3241 HRS
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT 420F2IT - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.