お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
バックホーローダ
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT 420EIT
2008
3520 Hours
TOROMONT CAT
ブランド
CAT 420EIT
カテゴリー
バックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバー
KMW03066
ユニット番号
MC052390
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT 420EIT
ホーム
建設
バックホーローダ
CAT
CAT 420EIT
製造年
2008
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT 420EITのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
65,744
TOROMONT CAT
Sudbury, ON
+1 800 268 1965
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT 420EIT
Toromont Cat – Concord
機械カテゴリー
バックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバー
KMW03066
ユニット番号
MC052390
カタログ番号
10122331
製造年
2008
使用時間数
3,520 時間 h
国
カナダ
所在地
SUDBURY、カナダ
価格
税別価格
65,744
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
排出レベル
Emissions Level
規制状況
Regulatory Status
コントロール、ジョイスティック
Controls, Joystick
エアコン
Air Conditioner
エンジンエンクロージャ
Engine Enclosures
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
回転灯
Beacon
CEプレート
CE Plate
無線機 - AM FMラジオ
Radio - AM FM Radio
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
複動油圧システム - 2方向
Combined Hydraulics - Two Way
ドライブ - 4ホイール
Drive - 4 Wheel
ディファレンシャルロック
Differential Lock
ライドコントロール
Ride Control
フォーク - パレット
Forks - Pallet
補助油圧圧力 - 中圧
Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
バケット - フロント
Bucket - Front
ステアリング - 2ホイール
Steering - 2 Wheel
アーム - 延長
Stick - Extended
自動シフト
Auto Shift
リアカプラ
Rear Coupler
パターンチェンジャ
Pattern Changer
フロントカプラ
Front Coupler
フロント補助油圧 - 3バルブ
Front Auxiliary Hydraulics - 3 Valve
インテグレーテッドツールキャリヤ
Integrated Toolcarrier
リア補助油圧 - 高圧
Rear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
17
2
0
バッテリ・ボックス
良い
キャブまたはキャノピ
良い
カウンタウエイト
良い
crankcase guard / transmission guard
良い
decals
良い
engine enclosures
良い
フェンダ
良い
fiberglass
良い
フュエル・タンク
良い
つかみ棒
良い
フード
良い
メイン・フレーム溶接
良い
塗装
良い
plastic (exterior)
良い
プレクリーナ・ボウル
良い
radiator grill
普通
rubber bumpers
良い
シート・メタル
良い
ステップ/ラダー
普通
安全遵守事項
2
2
0
parking brake functioning
はい
rops
はい
はい
安全デカルが所定の位置にあり
はい
安全デカルが判読可能
はい
safety locks / pins
はい
service brakes functioning
はい
back up alarm
良い
horn
普通
seat belt / date
普通
secondary exit
良い
ゲージ、運転室、コンソール
23
1
0
sound proofing
はい
air conditioner
普通
armrests
良い
cab filter / heat vent louvres
良い
cms panel
良い
dash console
良い
door latches & hinges
良い
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
良い
gauges
良い
headliner
良い
heater / defroster
良い
hour meter - operator station
良い
hydraulic controls
良い
interior lights
良い
interior plastic / fabric
良い
mirrors
良い
monitor panel / display
良い
pans/guards
良い
radio
良い
seat cushions / suspension / type
良い
switches
良い
transmission controls
良い
windows
良い
windshield wipers
良い
エンジン
9
1
0
apparent other engine damage
いいえ
ブローバイ
いいえ
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
オイル内に水
いいえ
belts / pulleys
普通
engine oil level / condition
良い
engine supports / mounts
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor
良い
intake / air filters
良い
oil filter condition / service hours
良い
operating condition
良い
turbocharger / blower
良い
emissions
leaks / type
いいえ
クーリング・システム
8
1
0
compression in radiator
いいえ
coolant leaks
いいえ
いいえ
standard radiator
はい
anti-freeze level / color / condition
良い
belts / pulleys - cooling system
普通
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
fan shrouds / guards
良い
hoses / tubes
良い
radiator
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
6
1
0
はい
signal lights
はい
alternator
良い
batteries / cables
良い
electrical battery box
普通
product link / condition
良い
starter
良い
wiring
良い
work lights
良い
トランスミッション
12
0
0
はい
漏れ - トランスミッション
いいえ
はい
トランスミッション - 騒音
いいえ
case
良い
controls
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
良い
pump
良い
ride control
良い
seals
良い
temp / pressure gauges
良い
torque converter (stall speed)
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
valves
良い
ステアリング
10
0
0
フロント・アクスル - ステアリング
良い
手動メータリング・ユニット
良い
ライン/フィッティング - ステアリング
良い
steering column / tilt
良い
ステアリング・シリンダ
良い
ステアリング・リンケージ
良い
ステアリング運転状態
良い
steering pump
良い
タイ・ロッド/ロッド・エンド
良い
wheel / joystick
良い
ブレーキ
2
0
0
漏れ - ブレーキ
いいえ
parking brake operation
良い
service brake operation
良い
油圧システム
17
2
0
漏れ - 油圧システム
いいえ
accumulators
良い
backhoe control valve
良い
boom cylinder
良い
bucket & hoist kickout
良い
bucket cylinder
良い
control linkage
良い
extended stick cylinder
良い
front loader auxiliary
良い
hose lines
普通
lift cylinders
良い
loader valve
良い
out rigger cylinder
良い
overall operating condition - hydraulics
良い
pumps
良い
rear auxiliary hydraulic
良い
stick cylinder
良い
swing cylinder
普通
tank / sight glass / cap
良い
tilt cylinder
良い
アタッチメント/ワーク・ツール
1
0
0
その他
Hyd tilt bucket
overall operating condition - attachments / work tools
良い
ブームおよびスティック
9
0
0
ブーム
良い
ブーム・ピンおよびブッシュ
良い
e stick condition
良い
アウトリガ
良い
スティック
良い
スティック・ピンおよびブッシュ
良い
スイング・ロック
良い
スイング・ピボット
良い
輸送ロック
良い
front bucket
7
0
0
front bucket quick coupler
はい
バケット容量
1.3 cuyd
bucket bottom
良い
bucket floor
良い
bucket sides
良い
cutting edges
良い
loader frame
良い
loader pins & bushings
良い
tilt linkage
良い
リア・バケット
3
2
0
はい
bucket bottom - rear bucket
良い
bucket linkage
普通
bucket mounts
普通
bucket sides - rear bucket
良い
teeth / adapters - rear bucket
良い
axles / final drives
12
0
0
leaks
いいえ
differential lock / operation
良い
differential supports
良い
differentials
良い
drive shaft
良い
four wheel drive operation
良い
front axle
良い
front final drives
良い
rear axle
良い
rear final drives
良い
trunion
良い
universal joints
良い
wheel lugs & rims
良い
タイヤ
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
左フロント
95
左リア
50
右フロント
95
右リア
75
全体的な状態
3
0
0
機械は始動し、操作可能
はい
タイヤには空気が入れられ、運転可能です
はい
body
良い
frame
良い
general
良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.