クイックサーチ

CAT TL1255D

CAT TL1255D

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT TL1255D
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリーテレハンドラ
メーカー/ シリアルナンバーML702056
ユニット番号464017
カタログ番号10112466
製造年2019
使用時間数4,945 時間 h
アメリカ
所在地Albuquerque、アメリカ
価格
税別価格126,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
キャブ - 密閉式Cab - Enclosed
その他情報4938 GD 2/21/24
ALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BRICK GUARD, FRONT SCREEN
C4.4 106KW TIER 4F ENGINE
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 5" X 48"
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
REVERSING, CAMERA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
WASHER/WIPER, REAR
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1010
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
安全遵守事項
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1010
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
エンジン
500
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • 100%
  • Normal
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
900
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
300
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
200
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • Cuts and chunks missing
  • 400/75-28
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント400/75-28いいえはいはい
左リア400/75-28いいえはいはい
右フロント400/75-28いいえはいはい
右リア409/75-28いいえはいはい
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です