クイックサーチ

CAT CP56B

CAT CP56B

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT CP56B
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリーソイルコンパクター
メーカー/ シリアルナンバーP5600692
ユニット番号467469
カタログ番号4496381
製造年2019
使用時間数2,891 時間 h
アメリカ
所在地El Paso、アメリカ
価格
税別価格183,250 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
ガード、トランスミッションGuard, Transmission
その他情報556 MWL 5/22/20
BLADE, LEVELING
C4.4 ENGINE
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CAT CERTIFIED USED
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
MAPPING, GNSS
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PAD, ROUND
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
TIRES, 23.1-26 8PR R-1
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
601
  • はい
  • 良い60° air
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Not working
  • 良い
  • 良いNeeds new blades
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はいCannot read decal
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
100
  • 良い
ステアリング
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • Boot for propel lever has a tear
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ドラム
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
400
  • Pad height is 5.12” or 130 mm new spec is 5” +\-
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 91%
  • 23.1-26
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントFirestone Super Traction 234891いいえいいえいいえ
右リアFirestone Super Traction 234891いいえいいえいいえ
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です